카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
9023 - MBSPP-FBSPP Straight
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/9023.prj},{NB=9023-08-04},{DN=08},{B1=1/2-14},{B2=04},{MAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 BSPP
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
L
L Length
[mm]
C
C Hex
[mm]
9023-02-04
9023-02-04
1/8-28
4.0
31.0
19.0
9023-04-02
9023-04-02
1/4-19
4.7
18.0
19.0
9023-06-02
9023-06-02
3/8-19
9.5
20.3
22.0
9023-08-04
9023-08-04
1/2-14
13.6
25.0
27.0
9023-12-04
9023-12-04
3/4-14
18.1
28.2
32.0
9023-16-08
9023-16-08
1-11
18.9
29.0
41.0
9023-20-12
9023-20-12
1 1/4-11
30.0
46.0
50.0
9023-24-16
9023-24-16
1 1/2-11
30.3
45.0
55.0
9023-32-16
9023-32-16
2-11
46.0
54.0
70.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청