Faucet Acorp Aerada 1200 Series CS Gooseneck
Bradley
Faucets
Aerada 1200 Series Gooseneck
Powered by
CAD모델 선택
{bradley/faucets/aerada_1200_series_gooseneck/faucet_acorp_aerada_1200_series_cs_gooseneck.prj},{NB=Faucets - aerada_1200_series_gooseneck - faucet_acorp_aerada_1200_series_cs_gooseneck - faucet_acorp_aerada_1200_series_cs_gooseneck_s53_325},{DEFAULTELEVATION=48.000},{FLOW=1.500},{INLET=0.500},{LENGTH=7.154},{HEIGHT=10.800},{INLETRADIUS=0.250},{NAME=faucet_acorp_aerada_1200_series_cs_gooseneck_s53_325},{INAME=faucet_acorp_aerada_1200_series_cs_gooseneck_s53_325},{RFAFILE=faucet_acorp_aerada_1200_series_cs_gooseneck},{SHA256=vINiZA5cREnSMhCGyzFsAKvJxxTBubqGBfZZdCEWFN0=},{VARIANTNAME=S53-325},{SENSORTYPE=Capacitive},{COMPONENTOPERATION=6VDC Battery Powered Control},{WATERPRESSURERANGE=20-80psi},{VALVE=Motor Driven},{VERSION=1.0},{URL=http://www.bradleycorp.com/}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
VARIANTNAME
ⁿ/ₐ
SENSORTYPE
Sensor Type
ⁿ/ₐ
COMPONENTOPERATION
Component Operation
ⁿ/ₐ
DEFAULTELEVATION
Default Elevation
ⁿ/ₐ
WATERPRESSURERANGE
Water Pressure Range
ⁿ/ₐ
VALVE
Valve
ⁿ/ₐ
FLOW
Flow
ⁿ/ₐ
INLET
Inlet
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
OMNICLASSTITLE
OmniClass Title
ⁿ/ₐ
OMNICLASSCODE
OmniClass Code
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
MASTERFORMATTITLE
MasterFormat Title
ⁿ/ₐ
MASTERFORMATNUMBER
MasterFormat Number
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER
Manufacturer
ⁿ/ₐ
INDUSTRYSTANDARDS
Industry Standards
ⁿ/ₐ
FIRERATING
Fire Rating
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
COPYRIGHT
Copyright
ⁿ/ₐ
BUYAMERICANACT
Buy American Act
ⁿ/ₐ
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
ⁿ/ₐ
ADACOMPLIANT
ADA Compliant
ⁿ/ₐ
INLETRADIUS
Inlet Radius
ⁿ/ₐ
faucet_acorp_aerada_1200_...
S53-325
Capacitive
6VDC Battery Powered Cont...
48.000
20-80psi
Motor Driven
1.500
0.500
7.154
10.800
1.0
Single Faucets
23.45.55.14
S53-325
Healthcare Faucets
22 43 39
Bradley Corp
ANSI Z124.3, ANSI Z124.6,...
n/a
1200 Series CS Gooseneck ...
This Model Data is Proper...
No
D2010900
Yes
0.250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청