카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
F764-F664 - 3-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED STUD
Boteco
SOLID LOCKING HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_serraggio_pieni/f764_f664.prj},{NB=F764-85 M08 20},{IDNR=},{ARTX=F764},{D=85},{H=37},{HH=30.5},{DD=30.0},{C=21.0},{M=16.0},{D2=18},{D3=21.0},{H3=2.0},{D1=M08},{Q=20},{LM=60},{D1Y='M08','M10','M12'},{VERS=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
C
c
[mm]
M
m
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
H3
h3
[mm]
PESO
Weight
[g]
F664-45 M06 20
F664-45 M06 20
45
21
18.0
16.0
11.0
10.0
0
11.0
1.0
14
F664-65 M08 20
F664-65 M08 20
65
28
23.5
22.0
16.5
11.5
0
15.5
1.5
36
F664-85 M08 20
F664-85 M08 20
85
37
30.5
30.0
21.0
16.0
0
21.0
2.0
61
F764-85 M08 20
F764-85 M08 20
85
37
30.5
30.0
21.0
16.0
18
21.0
2.0
61
F664-105 M10 20
F664-105 M10 20
105
45
37.5
35.0
26.0
19.0
0
25.0
2.0
113
F764-105 M10 20
F764-105 M10 20
105
45
37.5
35.0
26.0
19.0
20
25.0
2.0
113
F664-125 M12 30
F664-125 M12 30
125
54
44.0
42.5
31.0
23.0
0
28.5
2.0
200
F764-125 M12 30
F764-125 M12 30
125
54
44.0
42.5
31.0
23.0
26
28.5
2.0
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청