카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W910 - STEEL INDEXING PLUNGER WITH LONG NOSE PIN
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w910.prj},{NB=W910012.Q06X09},{SHA256=ChCmOnCGvFfP90QWQsYmQWiTfFeYtI7jcQzztnLyQHs=},{INAME=w9100122eq06x09},{NAME=w910012.q06x09},{NNCUSTOM=W910},{NTCUSTOM=STEEL INDEXING PLUNGER WITH LONG NOSE PIN},{NBCUSTOM=W910012.Q06X09},{LINACUSTOM=W910012.Q06X09},{STEPFILE=W910012.Q06X09.step},{PNGFILE=W910.png},{DWGFILE=W910.dwg},{CODE=W910012.Q06X09},{MIS01=45},{MIS02=20},{MIS03=18},{MIS04=M12x1,5},{MIS05=M05},{MIS06=10},{MIS07=14},{MIS08=6},{MIS09=6},{MIS10=9},{MIS11=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
H
[mm]
MIS02
h
[mm]
MIS03
h1
[mm]
MIS04
d2
[mm]
MIS05
d3
[mm]
MIS06
h3
[mm]
MIS07
e
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[gr]
W910010.Q05X08
W910010.Q05X08
36
17
15
M10x1
M04
6
12
5
5
8
13
W910012.Q06X09
W910012.Q06X09
45
20
18
M12x1,5
M05
10
14
6
6
9
22
W910016.Q08X12
W910016.Q08X12
58
26
23
M16x1,5
M08
12
19
8
8
12
54
W910016.Q10X12
W910016.Q10X12
58
26
23
M16x1,5
M08
12
19
8
10
12
55
W910020.Q12X15
W910020.Q12X15
70
33
30
M20x1,5
M10
12
22
10
12
15
104
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청