카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W721CIN - STAINLESS STEEL COMPLETE KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH STANDARD PITCH THREAD + LOCK NUT
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w721cin.prj},{NB=W721.I0601CIN},{SHA256=HqbDWaLXNqKJm11ZKGToixX6mKxBOgM0VPnIynDqvUI=},{INAME=w7212ei0601cin},{NAME=w721.i0601cin},{NNCUSTOM=W721CIN},{NTCUSTOM=STAINLESS STEEL COMPLETE KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH STANDARD PITCH THREAD + LOCK NUT},{NBCUSTOM=W721.I0601CIN},{LINACUSTOM=W721.I0601CIN},{STEPFILE=W721.I0601CIN.step},{PNGFILE=W721CIN.png},{DWGFILE=W721CIN.dwg},{CODE=W721.I0601CIN},{MIS01=27},{MIS02=54},{MIS03=20},{MIS04=18},{MIS05=M12x1,5},{MIS06=14},{MIS07=14},{MIS08=6},{MIS09=19},{MIS10=7},{MIS11=6},{MIS12=6},{MIS13=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
h1
[mm]
MIS05
d2
[mm]
MIS06
d
[mm]
MIS07
e
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
e2
[mm]
MIS10
s2
[mm]
MIS11
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[gr]
W721.I0501CIN
W721.I0501CIN
22
45
17
15
M10x1
12
12
5
17
6
5
5
-
W721.I0601CIN
W721.I0601CIN
27
54
20
18
M12x1,5
14
14
6
19
7
6
6
-
W721.I0801CIN
W721.I0801CIN
32
67
26
23
M16x1,5
19
19
8
24
8
8
8
-
W721.I1001CIN
W721.I1001CIN
33
79
33
30
M20x1,5
20
22
10
30
9
10
10
220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W737CIN - COMPLETE STAINLESS STEEL KNOB-STYLE SPRING PLUNGER WITH LOCKING P...
Boteco
16.11.2021
G732 - 4-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
GN 706.4 - Semi-split set collars with adjustable hand lever, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
G735 - 4-LOBE HANDWHEEL WITH ELONGATED HUB AND THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청