카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P709CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R24 WITH NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p709cin.prj},{NB=P709080.TM24X17001.step},{SHA256=dsvpecOv7tEqGtkwYHQJtnDE5HLGVmv2O9v3KqjqfJs=},{INAME=p7090802etm24x170012estep},{NAME=p709080.tm24x17001.step},{NNCUSTOM=P709CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R24 WITH NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P709080.TM24X17001.step},{LINACUSTOM=P709080.TM24X17001.step},{STEPFILE=P709080TM24X17001.step},{PNGFILE=P709CIN.png},{DWGFILE=P709.dwg},{CODE=P709080.TM24X17001.step},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=32},{MIS05=35},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=19},{MIS09=10},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=24},{MIS13=M24},{MIS14=170},{MIS15=649},{MIS16=25000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P709080.TM24X07001.step
Gt8sa2cM+f496LafCake0oBWa...
p7090802etm24x070012estep
P709080.TM24X07001.step
80
20
65
32
35
9
120
19
10
9
70
24
M24
70
349
25000
P709080.TM24X09001.step
GGy87tXoceYsiKOruKHlEtUIA...
p7090802etm24x090012estep
P709080.TM24X09001.step
80
20
65
32
35
9
120
19
10
9
70
24
M24
90
409
25000
P709080.TM24X11001.step
fA+z3IZucA3tKVK/mCMNyTByz...
p7090802etm24x110012estep
P709080.TM24X11001.step
80
20
65
32
35
9
120
19
10
9
70
24
M24
110
469
25000
P709080.TM24X13001.step
yAiqrLC7k2/oJndXRhWagap6E...
p7090802etm24x130012estep
P709080.TM24X13001.step
80
20
65
32
35
9
120
19
10
9
70
24
M24
130
529
25000
P709080.TM24X15001.step
R86anxUrOzfVaEPyrBAvZZBjl...
p7090802etm24x150012estep
P709080.TM24X15001.step
80
20
65
32
35
9
120
19
10
9
70
24
M24
150
589
25000
P709080.TM24X17001.step
dsvpecOv7tEqGtkwYHQJtnDE5...
p7090802etm24x170012estep
P709080.TM24X17001.step
80
20
65
32
35
9
120
19
10
9
70
24
M24
170
649
25000
P709080.TM30X09001.step
rl1s3tb5wlCgiIE1nhTdETtpQ...
p7090802etm30x090012estep
P709080.TM30X09001.step
80
20
65
32
35
9
120
27
12
9
70
24
M30
90
540
25000
P709080.TM30X11001.step
KFeHwRZDIcKHTaRWqsKm6zJTZ...
p7090802etm30x110012estep
P709080.TM30X11001.step
80
20
65
32
35
9
120
27
12
9
70
24
M30
110
629
25000
P709080.TM30X13001.step
OHuu7Qzf8ZkdALwivQJ0vJkn+...
p7090802etm30x130012estep
P709080.TM30X13001.step
80
20
65
32
35
9
120
27
12
9
70
24
M30
130
716
25000
P709080.TM30X15001.step
Q2iv3g1tYF7ghXDZpO4+1AAWh...
p7090802etm30x150012estep
P709080.TM30X15001.step
80
20
65
32
35
9
120
27
12
9
70
24
M30
150
804
25000
P709080.TM30X17001.step
0SyKn69Puaj3AapfcucSGjJAH...
p7090802etm30x170012estep
P709080.TM30X17001.step
80
20
65
32
35
9
120
27
12
9
70
24
M30
170
892
25000
P709080.TM30X19001.step
DknpcG3RS2y7asuEg9T8gNwvO...
p7090802etm30x190012estep
P709080.TM30X19001.step
80
20
65
32
35
9
120
27
12
9
70
24
M30
190
979
25000
P709080.TM30X21001.step
OMBPKUBfLsGnkkfikPfZAbPWg...
p7090802etm30x210012estep
P709080.TM30X21001.step
80
20
65
32
35
9
120
27
12
9
70
24
M30
210
1069
25000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22593. - Support Legs protected against slipping with female thread
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청