카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
E230 - CRANK HANDLE WITH HEXAGONAL HOLE AND REVOLVING HANDLE
Boteco
FIXED AND INDEXED CRANK HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/manovelle_fisse_e_a_scatto/e230.prj},{NB=E230110.TE1201P},{SHA256=JxzPQsErHGT1zrqeAqxLeEo/etPwCHOAAC+jhFTgJI8=},{INAME=e2301102ete1201p},{NAME=e230110.te1201p},{NNCUSTOM=E230},{NTCUSTOM=CRANK HANDLE WITH HEXAGONAL HOLE AND REVOLVING HANDLE},{NBCUSTOM=E230110.TE1201P},{LINACUSTOM=E230110.TE1201P},{STEPFILE=E230110.TE1201P.step},{PNGFILE=E230.png},{DWGFILE=E230.dwg},{CODE=E230110.TE1201P},{MIS01=140.0},{MIS02=110},{MIS03=39.0},{MIS04=35.0},{MIS05=29.0},{MIS06=25.0},{MIS07=14.0},{MIS08=24},{MIS09=12.0},{MIS10=11.0},{MIS11=19.5},{MIS12=11.0},{MIS13=12},{MIS14=28},{MIS15=21.0},{MIS16=66},{MIS17=152}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
L
[mm]
MIS02
R
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
D
[mm]
MIS05
d
[mm]
MIS06
m
[mm]
MIS07
c
[mm]
MIS08
A
[mm]
MIS09
B
[mm]
MIS10
h
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
h3
[mm]
MIS13
d1H10
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
dl
[mm]
MIS16
L1
[mm]
MIS17
Weight
[gr]
E230065.TE0601P
E230065.TE0601P
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
6
20
19.0
54
96
E230065.TE0801P
E230065.TE0801P
88.5
65
30.0
27.5
22.0
17.0
13.0
20
9.5
8.0
14.5
10.0
8
20
19.0
54
93
E230080.TE1001P
E230080.TE1001P
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
10
24
19.0
54
105
E230080.TE1201P
E230080.TE1201P
107.0
80
33.5
32.0
26.0
20.5
13.0
23
11.0
9.0
19.5
9.5
12
24
19.0
54
103
E230110.TE1201P
E230110.TE1201P
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
12
28
21.0
66
152
E230110.TE1401P
E230110.TE1401P
140.0
110
39.0
35.0
29.0
25.0
14.0
24
12.0
11.0
19.5
11.0
14
28
21.0
66
149
E230140.TE1401P
E230140.TE1401P
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
14
30
23.5
76
242
E230140.TE1601P
E230140.TE1601P
175.0
140
49.0
44.0
35.5
32.0
17.0
27
13.0
15.5
24.0
19.0
16
30
23.5
76
238
E230185.TE1601P
E230185.TE1601P
223.0
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
16
34
25.5
87
385
E230185.TE1701P
E230185.TE1701P
223.0
185
55.0
47.5
40.0
38.5
16.5
27
14.0
17.0
29.5
21.0
17
34
25.5
87
385
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청