카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L808 - ''EUROMODEL'' WINGNUT WITH SMOOTH HOLE INSERT WITHOUT CAP
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l808.prj},{NB=L80852.TD0601},{ART=L80852.TD0601},{A=52},{B=19},{H=25.5},{M=9.5},{C=16.5},{D=17},{D3=13},{D1=D06},{D1X=6},{Q=18},{PESO=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M
m
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
L80844.TD0501
L80844.TD0501
44
16
21.5
8.0
14.0
14
10
D05
15
8
L80844.TD0601
L80844.TD0601
44
16
21.5
8.0
14.0
14
10
D06
15
8
L80844.TD0801
L80844.TD0801
44
16
21.5
8.0
14.0
14
10
D08
15
9
L80852.TD0501
L80852.TD0501
52
19
25.5
9.5
16.5
17
13
D05
18
13
L80852.TD0601
L80852.TD0601
52
19
25.5
9.5
16.5
17
13
D06
18
13
L80852.TD0801
L80852.TD0801
52
19
25.5
9.5
16.5
17
13
D08
18
14
L80852.TD1001
L80852.TD1001
52
19
25.5
9.5
16.5
17
13
D10
18
15
L80867.TD0601
L80867.TD0601
67
24
32.0
11.0
21.5
21
16
D06
18
24
L80867.TD0801
L80867.TD0801
67
24
32.0
11.0
21.5
21
16
D08
18
24
L80867.TD1001
L80867.TD1001
67
24
32.0
11.0
21.5
21
16
D10
18
25
L80867.TD1201
L80867.TD1201
67
24
32.0
11.0
21.5
21
16
D12
18
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청