카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L804 - "EUROMODEL" WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l804.prj},{NB=L80452.TM08X..0113(16)},{ART=L80452.TM08X..0113},{A=52},{B=19},{H=26},{M=9,5},{MX=9.5},{C=16,5},{CX=16.5},{D=17},{D3=13},{D1=M08},{D1X=8},{Q=16},{QX=16,20,25,30,40,50},{VER=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M
m
[mm]
C
[mm]
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[g]
L80444.TM05X..0113
L80444.TM05X..0113
44
16
22
8
14
14
10
M05
11
L80444.TM06X..0113
L80444.TM06X..0113
44
16
22
8
14
14
10
M06
12
L80444.TM08X..0113
L80444.TM08X..0113
44
16
22
8
14
14
10
M08
19
L80452.TM06X..0113
L80452.TM06X..0113
52
19
26
9,5
16,5
17
13
M06
17
L80452.TM08X..0113
L80452.TM08X..0113
52
19
26
9,5
16,5
17
13
M08
24
L80452.TM10X..0113
L80452.TM10X..0113
52
19
26
9,5
16,5
17
13
M10
32
L80467.TM06X..0113
L80467.TM06X..0113
67
24
32
11
21,5
21
16
M06
25
L80467.TM08X..0113
L80467.TM08X..0113
67
24
32
11
21,5
21
16
M08
32
L80467.TM10X..0113
L80467.TM10X..0113
67
24
32
11
21,5
21
16
M10
39.5
L80467.TM12X..0113
L80467.TM12X..0113
67
24
32
11
21,5
21
16
M12
45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청