카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
L748 - 28mm. WINGNUT WITH RIGHT THROUGH THREADED INSERT
Boteco
WINGNUTS AND T HANDLES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/galletti_e_tiranti/l748.prj},{NB=L74828.TM0401},{A=28},{B=13},{H=13},{M=3},{C=10},{D=11},{D3=8},{H3=0.5},{D1=M4},{D1X='M4','M5','M6'},{Q=12.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M
m
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
H3
h3
[mm]
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
L74828.TM0401
L74828.TM0401
28
13
13
3
10
11
8
0.5
12.5
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청