카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
R809 - BAR STOP
Boteco
ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/accessori_per_macchine_utensili/r809.prj},{NB=R809130.TD1301},{SHA256=RqMslWi+KdOWXB5c2GUDVBq/SEX4Z3HGswNhWOnpuG4=},{INAME=r8091302etd1301},{NAME=r809130.td1301},{NNCUSTOM=R809},{NTCUSTOM=BAR STOP},{NBCUSTOM=R809130.TD1301},{LINACUSTOM=R809130.TD1301},{STEPFILE=R809130.TD1301.step},{PNGFILE=R809.png},{DWGFILE=R809.dwg},{CODE=R809130.TD1301},{MIS01=132},{MIS02=150},{MIS03=85},{MIS04=90},{MIS05=24.5},{MIS06=30},{MIS07=25},{MIS08=47},{MIS09=12.0},{MIS10=10},{MIS11=14.5},{MIS12=63},{MIS13=2},{MIS14=24.5},{MIS15=35},{MIS16=13},{MIS17=M6},{MIS18=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
R
[mm]
MIS02
L
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
HT
[mm]
MIS05
D
[mm]
MIS06
D1
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
B
[mm]
MIS09
C
[mm]
MIS10
E
[mm]
MIS11
F
[mm]
MIS12
I
[mm]
MIS13
M
[mm]
MIS14
N
[mm]
MIS15
h
[mm]
MIS16
d1
[mm]
MIS17
d2
[mm]
MIS18
Weight
[gr]
R809130.TD1201
R809130.TD1201
132
150
85
90
24.5
30
25
47
12.0
10
14.5
63
2
24.5
35
12
M6
70
R809130.TD1301
R809130.TD1301
132
150
85
90
24.5
30
25
47
12.0
10
14.5
63
2
24.5
35
13
M6
70
R809130.TD1601
R809130.TD1601
132
150
85
90
24.5
30
25
47
12.0
10
14.5
63
2
24.5
35
16
M6
67
R809158.TD1601
R809158.TD1601
158
183
92
102
29.0
40
40
57
14.5
10
17.0
67
2
28.5
51
16
M6
130
R809158.TD2001
R809158.TD2001
158
183
92
102
29.0
40
40
57
14.5
10
17.0
67
2
28.5
51
20
M6
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청