피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26202 - Sealing plugs
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.100 Sealing plugs
03.400.100.20 Pull version
BN 26202 Sealing plugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_100/03_400_100_20/bn_26202/lk950.prj},{NB=3788560 (0)},{BNARTNR=3788560},{BNARTNR1=300122393},{TYPE=LK 950-080},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.5523},{FORM=0},{D1=8.000},{L1=6.500},{D2=4.300},{L2=34.000},{D3=8.000},{L3=9.800},{D4=5.800},{L4=6.800},{GV=5.320},{GM=2.090},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
M1
MATERIAL SLEEVE
ⁿ/ₐ
M2
MATERIAL MANDREL
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D4
[mm]
L4
[mm]
GV
WEIGHT PRE-ASSEMBLED
[g]
GM
WEIGHT INSTALLED
[g]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3789492
3789492
300122387
LK 950-040
DIN 1.0403
DIN 1.5523
4.000
3.700
2.200
36.000
4.000
5.500
3.300
4.000
1.260
0.280
3789081
3789081
300122390
LK 950-050
DIN 1.0403
DIN 1.5523
5.000
4.500
3.000
36.000
5.000
6.900
4.000
4.800
2.280
0.550
3788691
3788691
300122391
LK 950-060
DIN 1.0403
DIN 1.5523
6.000
5.000
3.400
36.000
6.000
7.400
4.800
5.300
3.120
0.890
3788981
3788981
300122392
LK 950-070
DIN 1.0403
DIN 1.5523
7.000
5.500
4.200
34.000
7.000
8.000
5.500
5.800
4.700
1.320
3788560
3788560
300122393
LK 950-080
DIN 1.0403
DIN 1.5523
8.000
6.500
4.300
34.000
8.000
9.800
5.800
6.800
5.320
2.090
3789077
3789077
300122394
LK 950-090
DIN 1.0403
DIN 1.5523
9.000
6.500
4.700
34.000
9.000
9.800
6.500
6.800
6.530
2.680
3788646
3788646
300122395
LK 950-100
DIN 1.0403
DIN 1.5523
10.000
6.500
5.100
36.000
10.000
9.800
7.200
6.800
8.230
3.360
3789283
3789283
300122396
LK 950-120
DIN 1.0403
DIN 1.5523
12.000
7.500
5.900
36.000
12.000
11.700
9.200
7.800
12.210
5.830
3788846
3788846
300134275
LK 950-140
DIN 1.0403
DIN 1.5523
14.000
8.000
5.900
36.000
14.000
12.200
9.250
9.000
13.980
7.910
3788611
3788611
300139162
LK 950-160
DIN 1.0403
DIN 1.5523
16.000
10.500
5.900
42.000
16.000
16.000
11.200
11.500
21.170
14.040
3788673
3788673
300159701
LK 950-180
DIN 1.0403
DIN 1.0718
18.000
12.000
6.100
46.000
18.000
18.300
14.800
13.000
28.050
20.150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청