카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 490 - Angle joint circlips (DIN 71805 S), plain
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.30 Angle joints
BN 490 Angle joint circlips
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_30/bn_490/bn_490.prj},{NB=BN 490 1191519 angle joint circlip S 10},{CNSORDERNO=1191519},{BNARTNR=1191519},{BNNORM1=DIN 71805 S},{CNSMAT=Federstahl},{BNMAT=Federstahl},{BNSURFACE=blank},{D1=10},{D8=8.700},{D8GA=0/-0.25},{D9=1.000},{R=7.000},{W=7.700},{Y=12.500},{YGA=+0.4/0},{S=3.000},{M=0.240}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Orb diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D9
Diameter
[mm]
R
Radius max.
[mm]
W
Distance ~
[mm]
Y
Distance
[mm]
S
Distance +0.3/0
[mm]
BN 490 1191500 angle join...
1191500
DIN 71805 S
Spring steel
blank
8
7.000
1.000
6.000
6.500
12.000
2.500
BN 490 1191519 angle join...
1191519
DIN 71805 S
Spring steel
blank
10
8.700
1.000
7.000
7.700
12.500
3.000
BN 490 1191527 angle join...
1191527
DIN 71805 S
Spring steel
blank
13
11.000
1.200
9.000
9.500
15.700
4.000
BN 490 1191535 angle join...
1191535
DIN 71805 S
Spring steel
blank
16
13.000
1.400
10.500
11.000
19.000
4.000
BN 490 1191543 angle join...
1191543
DIN 71805 S
Spring steel
blank
19
20.000
1.500
14.000
16.500
24.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청