카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 487 - Angle joint studs type B, with rivet stud (DIN 71803 B), plain, short
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.30 Angle joints
BN 487, BN 501 Angle joint studs type B, with rivet stud
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_30/bn_487_501/bn_487.prj},{NB=BN 487 1191268 angle joint stud B 10x4.5(00)},{CNSORDERNO=1191268},{BNARTNR=1191268},{BNNORM1=DIN 71803 B},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{WKL1=0},{WKL2=0},{D=10.000},{L3=4.500},{L4=2.200},{D3=10.000},{D4=5.000},{D5=6.000},{D6=4.000},{H=15.500},{L1=11.000},{R1=1.500},{R2=0.300},{ALPHA=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter h9
[mm]
L3
Tenon length ±0.2
[mm]
L4
Length of collar +0.4/0
[mm]
D3
Flange diameter h14
[mm]
D4
Min. diameter below orb ±0.2
[mm]
D5
Spigot diameter h11
[mm]
D6
Diameter reduction at the spigot 0/-0.4
[mm]
H
Height ±0.3
[mm]
L1
Position centre of orb ±0.3
[mm]
R1
Fillet ±0.2
[mm]
R2
Fillet max.
[mm]
ALPHA
Cone ±1°
[mm]
BN 487 1191241 angle join...
1191241
DIN 71803 B
Steel
blank
8.000
4.000
2.000
8.000
4.000
5.000
3.000
12.500
9.000
1.000
0.200
4.000
BN 487 1191268 angle join...
1191268
DIN 71803 B
Steel
blank
10.000
4.500
2.200
10.000
5.000
6.000
4.000
15.500
11.000
1.500
0.300
7.000
BN 487 1191276 angle join...
1191276
DIN 71803 B
Steel
blank
13.000
5.000
2.400
13.000
6.500
8.000
6.000
18.500
13.000
1.500
0.500
6.000
BN 487 1191284 angle join...
1191284
DIN 71803 B
Steel
blank
16.000
6.000
2.700
16.000
8.000
10.000
8.000
23.000
16.000
2.000
0.500
10.000
BN 487 1191292 angle join...
1191292
DIN 71803 B
Steel
blank
19.000
12.000
3.000
19.000
10.000
14.000
10.000
28.500
20.000
3.000
0.800
11.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청