피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 54950 - Solid handwheels with fold-away handle, black-oxide steel hub, ring matte anodized aluminum, without hole (ELESA® VDN FP+IR), Thermoset, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 54950 Solid handwheels with fold-away handle, black-oxide steel hub, ring matte anodized aluminum, without hole
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_54950/bn_54950.prj},{NB=BN 54950 9082943 solid handwheel 73741(0)},{CNSORDERNO=9082943},{BNARTNR=9082943},{BNNORM3=ELESA® VDN FP+IR},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=73741},{DESCRIPTION=VDN.175 FP+IR},{POS=0},{DIM01=175},{DIM02=66},{DIM03=32},{DIM04=40},{DIM05=33.0},{DIM06=55},{DIM07=90},{DIM08=56},{DIM09=43.0},{DIM10=15},{DIM11=80},{DIM12=68.0},{DIM13=26},{DIM14=22},{DIM15=24.8},{DIM16=6},{DIM17=500},{DIM18=16},{WEIGHT=1045}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM3
Brand
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
d'
[mm]
DIM14
d''
[mm]
DIM15
t
[mm]
DIM16
b
[mm]
DIM17
C
[Nm]
DIM18
L
[J]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 54950 9082940 solid ha...
9082940
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73711
VDN.100 FP+IR
100
51
26
24
20.0
35
54
39
33.5
12
56
37.0
16
13
15.3
5
150
6
357
BN 54950 9082941 solid ha...
9082941
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73721
VDN.125 FP+IR
125
57
28
32
26.5
44
70
46
38.0
15
56
48.0
20
16
18.3
5
300
8
541
BN 54950 9082942 solid ha...
9082942
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73731
VDN.150 FP+IR
150
61
30
32
26.5
50
80
48
38.0
15
65
57.0
20
16
18.3
5
400
14
717
BN 54950 9082943 solid ha...
9082943
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73741
VDN.175 FP+IR
175
66
32
40
33.0
55
90
56
43.0
15
80
68.0
26
22
24.8
6
500
16
1045
BN 54950 9082944 solid ha...
9082944
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73751
VDN.200 FP+IR
200
68
32
40
33.0
55
90
60
43.0
15
90
76.5
26
22
24.8
6
600
18
1305
BN 54950 9082945 solid ha...
9082945
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73761
VDN.225 FP+IR
225
71
33
49
40.0
66
110
66
44.5
15
90
88.0
34
27
30.3
8
900
25
1698
BN 54950 9082946 solid ha...
9082946
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73771
VDN.250 FP+IR
249
76
36
49
40.0
66
110
70
44.5
15
90
100.0
35
27
30.3
8
1000
28
2056
BN 54950 9082947 solid ha...
9082947
ELESA® VDN FP+IR
Thermoset
black
73782
VDN.300 FP+IR
301
87
36
58
58.0
94
148
82
56.0
18
90
124.0
42
38
41.3
10
1100
35
3212
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청