카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3002 - Crank handles with revolving cylindrical handle and fit bushing (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 3002 Crank handles with revolving cylindrical handle and fit bushing
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_3002/bn_3002.prj},{NB=BN 3002 3834163 crank handle with revolving cylindrical handle and fit bushing 65},{BNARTNR=3834163},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{L=88},{R=65},{H=30},{D=26},{KLEIND=22.0},{M=17},{C=13.0},{A=18.0},{B=9.5},{KLEINH=8.0},{D3=15.0},{H3=3.0},{DMSTERN=12},{D1H10=5},{Q1=20},{DL=20},{L1=56},{NENN=65},{X1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
L
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
KLEIND
d
[mm]
M
m
[mm]
C
c
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
KLEINH
h
[mm]
D3
d3
[mm]
H3
h3
[mm]
DMSTERN
dm*
[mm]
D1H10
Hole d1(H10)
[mm]
Q1
[mm]
DL
dl
[mm]
L1
[mm]
BN 3002 3834163 crank han...
3834163
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
88
65
30
26
22.0
17
13.0
18.0
9.5
8.0
15.0
3.0
12
5
20
20
56
BN 3002 3834164 crank han...
3834164
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
88
65
30
26
22.0
17
13.0
18.0
9.5
8.0
15.0
3.0
12
10
20
20
56
BN 3002 3834166 crank han...
3834166
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
106
80
33
30
26.0
20
13.0
21.5
11.0
9.0
17.0
3.0
14
5
20
20
56
BN 3002 3834167 crank han...
3834167
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
106
80
33
30
26.0
20
13.0
21.5
11.0
9.0
17.0
3.0
14
10
20
20
56
BN 3002 3834168 crank han...
3834168
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
138
110
39
33
28.5
22
14.0
22.0
12.0
11.0
21.0
3.5
14
8
22
21
65
BN 3002 3834169 crank han...
3834169
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
138
110
39
33
28.5
22
14.0
22.0
12.0
11.0
21.0
3.5
14
12
22
21
65
BN 3002 3834170 crank han...
3834170
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
173
140
49
43
35.0
34
16.0
25.5
13.5
15.0
27.0
3.0
20
8
22
23
76
BN 3002 3834171 crank han...
3834171
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
173
140
49
43
35.0
34
16.0
25.5
13.5
15.0
27.0
3.0
20
14
22
23
76
BN 3002 3834172 crank han...
3834172
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
219
185
54
46
39.0
40
16.5
26.5
14.0
16.5
27.5
4.0
24
8
26
25
86
BN 3002 3834173 crank han...
3834173
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
219
185
54
46
39.0
40
16.5
26.5
14.0
16.5
27.5
4.0
24
16
26
25
86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청