피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14274 - Revolving handles with threaded stud and hex socket, steel zinc plated (Elesa® I.301+x), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.50 Cylindrical handles
BN 14274 Revolving handles with threaded stud and hex socket, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_50/bn_14274/bn_14274.prj},{NB=BN 14274 1804847 revolving handle 23302},{CNSORDERNO=1804847},{BNARTNR=1804847},{BNNORM1=Elesa® I.301+x},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=23302},{DESCRIPTION=I.301/65+x-M10},{DIM01=65},{SIZE=65.000},{DIM02=23},{DIM03=19},{DIM04=M10},{DIM05=17},{DIM06=5},{WEIGHT=77},{NDM=10.000},{KDM=8.160}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
D
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d6g
ⁿ/ₐ
DIM05
h
[mm]
DIM06
s
[mm]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
BN 14274 1804758 revolvin...
1804758
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23001
I.301/28+x-M6
28
14
11
M6
10
3
13
BN 14274 1804774 revolvin...
1804774
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23101
I.301/40+x-M6
40
18
15
M6
13
3
27
BN 14274 1804782 revolvin...
1804782
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23201
I.301/50+x-M6
50
21
17
M6
13
3
37
BN 14274 1804790 revolvin...
1804790
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23202
I.301/50+x-M8
50
21
17
M8
13
4
38
BN 14274 1804839 revolvin...
1804839
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23301
I.301/65+x-M8
65
23
19
M8
15
4
75
BN 14274 1804847 revolvin...
1804847
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23302
I.301/65+x-M10
65
23
19
M10
17
5
77
BN 14274 1804855 revolvin...
1804855
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23401
I.301/80+x-M8
80
26
21
M8
15
4
95
BN 14274 1804863 revolvin...
1804863
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23402
I.301/80+x-M10
80
26
21
M10
17
5
98
BN 14274 1804871 revolvin...
1804871
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23501
I.301/90+x-M10
90
28
22
M10
17
5
118
BN 14274 1804898 revolvin...
1804898
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23601
I.301/100+x-M10
102
31
25
M10
17
5
143
BN 14274 1804901 revolvin...
1804901
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23602
I.301/100+x-M12
102
31
25
M12
20
5
160
BN 14274 1804928 revolvin...
1804928
Elesa® I.301+x
Thermoset
black
23701
I.301/115+x-M10
116
29
23
M10
17
5
143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청