카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3010 - T-Handles with internal plastic thread (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.40 T-Handles
BN 3010 T-Handles with internal plastic thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_40/bn_3010/bn_3010.prj},{NB=BN 3010 3826377 T-handle with internal plastic thread 50},{BNARTNR=3826377},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Reinforced polyamide},{BNSURFACE=black},{A=50},{B=15},{H=24},{H1=17},{D=14.0},{D1=M5},{D2=9.0},{NENN=50},{P=0.800},{X1=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
BN 3010 3826377 T-handle ...
3826377
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
50
15
24
17
14.0
M5
9.0
BN 3010 3826378 T-handle ...
3826378
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
50
15
24
17
14.0
M6
11.0
BN 3010 3826379 T-handle ...
3826379
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
50
15
24
17
14.0
M8
14.0
BN 3010 3826380 T-handle ...
3826380
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
60
18
33
24
16.5
M5
9.0
BN 3010 3826381 T-handle ...
3826381
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
60
18
33
24
16.5
M6
11.0
BN 3010 3826382 T-handle ...
3826382
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
60
18
33
24
16.5
M8
14.0
BN 3010 3826383 T-handle ...
3826383
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
60
18
33
24
16.5
M10
15.5
BN 3010 3826384 T-handle ...
3826384
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
72
19
34
20
18.0
M6
11.0
BN 3010 3826385 T-handle ...
3826385
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
72
19
34
20
18.0
M8
14.0
BN 3010 3826386 T-handle ...
3826386
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
72
19
34
20
18.0
M10
15.5
BN 3010 3826387 T-handle ...
3826387
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
72
19
34
20
18.0
M12
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청