카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2953 - Bridge handles with through bores (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.10 Bridge handles
BN 2953 Bridge Handles with through bore
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_2953/bn_2953.prj},{NB=BN 2953 3816993 bridge handle with through bores 120},{BNARTNR=3816993},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Reinforced polyamide},{BNSURFACE=black},{I=120},{L=140},{B=24},{H=40},{H1=29},{KLEIND=14.0},{D1=6.5},{NENN=120},{X1=0.000},{X2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
I
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
h1
[mm]
KLEIND
d
[mm]
D1
d1
[mm]
BN 2953 3816990 bridge ha...
3816990
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
94
110
21
37
29
11.0
6.5
BN 2953 3816991 bridge ha...
3816991
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
117
140
24
40
29
14.0
6.5
BN 2953 3816992 bridge ha...
3816992
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
117
140
24
40
29
14.0
8.5
BN 2953 3816993 bridge ha...
3816993
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
120
140
24
40
29
14.0
6.5
BN 2953 3816994 bridge ha...
3816994
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
120
140
24
40
29
14.0
8.5
BN 2953 3813995 bridge ha...
3813995
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
132
151
26
43
31
14.0
8.5
BN 2953 3816996 bridge ha...
3816996
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
180
200
28
51
39
14.5
8.5
BN 2953 3816997 bridge ha...
3816997
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
235
262
32
53
40
17.0
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청