카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2962 - Cross Knobs with mounted nut (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.50 Cross knobs
BN 2962 Cross Knobs with mounted nut
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_50/bn_2962/bn_2962.prj},{NB=BN 2962 3817439 cross knob with mounted nut 40 cap (1)},{BNARTNR=3817439},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Polyamid verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{FARBEN=1},{D=40},{H=24},{M=14},{C=10},{KLEIND=17},{D1=M 6},{NENN=40},{X1=6},{P=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
m
[mm]
C
c
[mm]
KLEIND
d
[mm]
D1
d1
ⁿ/ₐ
BN 2962 3817439 cross kno...
3817439
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
40
24
14
10
17
M 6
BN 2962 3817440 cross kno...
3817440
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
40
24
14
10
17
M 8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청