피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20062 - Wing knobs with threaded stud, stainless steel (Elesa® CT.476-SST-p), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.20 Wing knobs
BN 20062 Wing knobs with threaded stud, stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_20/bn_20062/bn_20062.prj},{NB=BN 20062 3204065 wing knob 108364},{CNSORDERNO=3204065},{BNARTNR=3204065},{BNNORM1=Elesa® CT.476-SST-p},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=108364},{DESCRIPTION=CT.476/30 S-p-M6x20-INOX},{DIM01=32},{DIM02=15},{DIM03=13},{DIM04=M6},{DIM05=20},{WEIGHT=11},{NDM=6.000},{KDM=4.773}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
b
[mm]
DIM04
d6g
ⁿ/ₐ
DIM05
l
[mm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 20062 3204062 wing kno...
3204062
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108311
CT.476/25 S-p-M5x10-INOX
26
13
11
M5
10
6
BN 20062 3204063 wing kno...
3204063
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108312
CT.476/25 S-p-M5x16-INOX
26
13
11
M5
16
7
BN 20062 3204064 wing kno...
3204064
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108362
CT.476/30 S-p-M6x16-INOX
32
15
13
M6
16
10
BN 20062 3204065 wing kno...
3204065
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108364
CT.476/30 S-p-M6x20-INOX
32
15
13
M6
20
11
BN 20062 3204066 wing kno...
3204066
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108367
CT.476/30 S-p-M6x30-INOX
32
15
13
M6
30
13
BN 20062 3204067 wing kno...
3204067
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108372
CT.476/30 S-p-M8x16-INOX
32
15
13
M8
16
13
BN 20062 3204068 wing kno...
3204068
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108374
CT.476/30 S-p-M8x20-INOX
32
15
13
M8
20
14
BN 20062 3204069 wing kno...
3204069
Elesa® CT.476-SST-p
Polypropylene, glass-fibr...
black
108377
CT.476/30 S-p-M8x30-INOX
32
15
13
M8
30
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청