카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22347 - Ex-enlargers hexagonal
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.40 Cable glands for hazardous areas
BN 22347 Ex-enlargers hexagonal for metric thread on metric thread, with o-ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_40/bn_22347/e102_1xxxx_zz_ex.prj},{NB=9012880},{BNARTNR=9012880},{NDM=20.000},{NDM2=25.000},{L=6},{SW1=27},{SWX=27},{EK=29.0},{H=18.5},{EF003719=25},{DI=15},{INSTDM=6.7},{PACK=50},{EF003720=20},{TEMPV=-40},{TEMPH=85},{L1=3.500},{NOCUPEROU=1.0},{H1=13.400},{PRICEQUANTITY=100},{R2=0.750},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{P1=1.5},{L2=4.500},{L3=26.800},{L4=8.100},{L5=0.900},{ARTNR=E102-12025-03-EX},{ARTNRX=E102-12025-03-EX},{DESCSHORT=EX-MS-ERWEITERUNG M20M25},{A=M20x1.5},{DESCLONG=Ex-Erweiterung Messing, galv. vernickelt, M20 auf M25, O-Ring Nitrilkautschuk NBR, Gruppen (Zone) II 2 G (1, 2) II 2 D (21, 22), Kennzeichnung Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db},{INTNO=4024092199097},{B=M25x1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Width Across Flats
[mm]
EK
across corners
[mm]
H
Height
[mm]
DI
Inner Diameter
[mm]
INSTDM
Installation torque
[Nm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
IP66
Protection grade
[EN 60529]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
NORM2
Test standard
ⁿ/ₐ
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9012878
9012878
E102-11216-03-EX
M12x1.5
M16x1.5
5
18
20.0
16.0
8
3.5
10.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
74198090
9012879
9012879
E102-11620-03-EX
M16x1.5
M20x1.5
5
22
24.4
16.5
12
3.5
14.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
100
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
74198090
9012880
9012880
E102-12025-03-EX
M20x1.5
M25x1.5
6
27
29.0
18.5
15
6.7
20.7
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
50
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
74198090
9012881
9012881
E102-12532-03-EX
M25x1.5
M32x1.5
7
34
36.0
20.5
21
5.0
28.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
74198090
9012882
9012882
E102-13240-03-EX
M32x1.5
M40x1.5
8
42
45.5
23.5
26
13.5
53.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
25
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
74198090
9012883
9012883
E102-14050-03-EX
M40x1.5
M50x1.5
8
52
58.0
30.0
34
16.0
99.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
74198090
9012884
9012884
E102-15063-03-EX
M50x1.5
M63x1.5
9
65
70.0
32.5
44
20.0
132.8
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
10
-40
85
IP66
IP68 (10 bar / 30 min)
IEC 60079
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XYE41 - Economy Type All Copper Connector
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SBK - Bushes, SBK, metric, short, DIN 89280
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청