카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37868 - Threaded inserts for insert moulding with through hole thread, for thermoplastics and thermosets (Tappex® HiMOULD®), brass, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.10 Threaded inserts for mould-in
BN 37868 Threaded inserts for insert moulding
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_10/bn_37868/gewinaetze_m_dugew.prj},{NB=3795223},{BNARTNR=3795223},{BNARTNR1=300146094},{BZC=117-M3.5},{D=M3.5},{L=5.875},{D1=5.00},{DD=2.90},{L1=3.63},{L2=0.80},{LL=5.85},{NDM=3.500},{PRA=2},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
±0.1
[mm]
D1
±0.25
[mm]
DD
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
0/-0.25
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3794914
3794914
300113472
017-M2
M2
3.925
3.40
1.60
2.00
0.70
3.60
3794675
3794675
300140153
017-M2.5
M2.5
4.725
4.15
2.05
2.56
0.70
4.40
9064630
117-M3
M3
4.725
4.15
2.50
3.13
0.75
4.40
3794574
3794574
300123239
117-M3-10
M3
4.825
4.15
2.50
3.13
0.75
4.40
3795223
3795223
300146094
117-M3.5
M3.5
5.875
5.00
2.90
3.63
0.80
5.85
3795276
3795276
300123240
117-M4
M4
7.125
5.90
3.30
4.13
0.85
6.80
3794964
3794964
300123241
117-M5
M5
7.825
6.60
4.20
5.25
0.90
7.50
3794492
3794492
300123242
117-M6
M6
9.925
9.25
5.00
6.25
0.95
9.60
3794945
3794945
300123243
117-M8
M8
12.475
11.50
6.80
8.50
1.00
12.15
3794946
3794946
300123244
117-M10
M10
13.975
13.90
8.50
10.63
1.00
13.65
3794768
3794768
300161614
117-M12
M12
13.975
16.30
10.25
12.81
1.00
13.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청