카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1036 - Threaded inserts type B, open, short (DIN 16903-1 B), brass, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.10 Threaded inserts for mould-in
BN 1036 Threaded inserts for mouldings type B, open, short
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_10/bn_1036/bn_1036.prj},{NB=BN 1036 1385534 threaded insert for moulding B-M3.5},{CNSORDERNO=1385534},{BNARTNR=1385534},{BNNORM1=DIN 16903-1 B},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D1=M3.5},{NDM=3.500},{KDM=2.850},{A1=1.0},{A2=1.6},{B1=1.4},{B2=0.0},{B3=1.4},{D3=4.5},{D4=4.0},{D5=5.0},{D6=5.0},{L1=3.5},{L2=5.5},{R=0.3},{T=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
B1
[mm]
D3
h12
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
h12
[mm]
BN 1036 1385496 threaded ...
1385496
DIN 16903-1 B
Brass
plain
M2.5
0.9
0.8
3.4
3.0
3.8
2.6
BN 1036 1385526 threaded ...
1385526
DIN 16903-1 B
Brass
plain
M3
0.9
1.2
3.8
3.4
4.2
3.0
BN 1036 1385534 threaded ...
1385534
DIN 16903-1 B
Brass
plain
M3.5
1.0
1.4
4.5
4.0
5.0
3.5
BN 1036 1385542 threaded ...
1385542
DIN 16903-1 B
Brass
plain
M4
1.2
1.4
5.0
4.5
5.5
4.0
BN 1036 1385550 threaded ...
1385550
DIN 16903-1 B
Brass
plain
M5
1.6
1.8
6.4
5.5
7.0
5.0
BN 1036 1385569 threaded ...
1385569
DIN 16903-1 B
Brass
plain
M6
1.8
2.4
7.4
6.8
8.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청