카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 37882 - Self-cutting thread inserts with small head, for foam materials and wood (Tappex® FOAMSERT®), brass, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.100 Threaded inserts for wooden and soft plastic materials
02.300.100.20 Threaded inserts self-cutting
BN 37882 Self-cutting thread inserts with small head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_100/02_300_100_20/bn_37882/bn_37882.prj},{NB=3794664},{BNARTNR=3794664},{BNARTNR1=300144960},{BZC=240-M4},{BNNORM1=Tappex® FOAMSERT®},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{D=M4},{L=11.00},{D1=7.10},{D2=7.10},{P=2.31},{T=0.50},{DD=5.70-6.50},{W=4.90},{DD1=16.3},{T1=12.1},{NDM=4.000},{DDIN=5.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Order designation
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
±0.125
[mm]
D1
nom.
[mm]
D2
nom.
[mm]
P
nom.
[mm]
T
nom.
[mm]
DD
[mm]
W
min.
[mm]
DD1
min.
[mm]
T1
min.
[mm]
3795090
3795090
300144959
240-M3
Tappex® FOAMSERT®
Brass
plain
M3
9.00
5.50
5.50
1.81
0.50
4.25-5.00
3.75
12.5
9.9
3794664
3794664
300144960
240-M4
Tappex® FOAMSERT®
Brass
plain
M4
11.00
7.10
7.10
2.31
0.50
5.70-6.50
4.90
16.3
12.1
3794743
3794743
300144965
240-M5
Tappex® FOAMSERT®
Brass
plain
M5
12.00
8.70
8.70
2.54
0.50
7.20-8.10
6.10
20.3
13.2
3794766
3794766
300144966
240-M6
Tappex® FOAMSERT®
Brass
plain
M6
16.00
10.00
10.00
2.82
0.60
8.40-9.30
7.00
23.3
17.6
3795056
3795056
300144967
240-M8
Tappex® FOAMSERT®
Brass
plain
M8
20.00
12.00
12.00
3.63
0.70
10.40-11.30
8.50
28.3
22.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청