카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 691 - Flat countersunk head rivets 75° (DIN 661), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.800 Solid rivets
02.200.800.10 Solid rivets
BN 691 Flat countersunk head rivets 75°
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_800/02_200_800_10/bn_691/bn_691.prj},{NB=BN 691 1259644 flat countersunk head rivet 75° 4x10 5A},{CNSORDERNO=1259644},{BNARTNR=1259644},{BNNORM1=DIN 661},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{D=4.0},{L=10},{EB=A},{EBB= 'A', 'Form A', 'B', 'Form B'},{KL=5},{DK=7.000},{DS=3.870},{K=2.000},{D7=4.200},{D8=7.000},{K1=2.400},{R1=3.800},{K2=1.900},{T1=1.800},{SMAX=5.000},{SMAX1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DS
Shank diameter min.
[mm]
K
Head height ~
[mm]
D7
Diameter
[mm]
D8
Head diameter
[mm]
K1
Head height
[mm]
R1
Radius
[mm]
K2
Head height
[mm]
T1
Distance
[mm]
BN 691 1259563 flat count...
1259563
DIN 661
Stainless steel A2
3.0
8
5.200
2.870
1.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 691 1259571 flat count...
1259571
DIN 661
Stainless steel A2
3.0
10
5.200
2.870
1.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 691 1259598 flat count...
1259598
DIN 661
Stainless steel A2
3.0
12
5.200
2.870
1.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 691 1259601 flat count...
1259601
DIN 661
Stainless steel A2
3.0
16
5.200
2.870
1.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 691 1259628 flat count...
1259628
DIN 661
Stainless steel A2
3.0
20
5.200
2.870
1.400
3.100
5.200
1.800
2.800
1.300
1.300
BN 691 1259636 flat count...
1259636
DIN 661
Stainless steel A2
4.0
8
7.000
3.870
2.000
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 691 1259644 flat count...
1259644
DIN 661
Stainless steel A2
4.0
10
7.000
3.870
2.000
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 691 1259652 flat count...
1259652
DIN 661
Stainless steel A2
4.0
12
7.000
3.870
2.000
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 691 1259660 flat count...
1259660
DIN 661
Stainless steel A2
4.0
16
7.000
3.870
2.000
4.200
7.000
2.400
3.800
1.900
1.800
BN 691 1259687 flat count...
1259687
DIN 661
Stainless steel A2
5.0
10
8.800
4.820
2.500
5.200
8.800
3.000
4.600
2.400
2.300
BN 691 1259695 flat count...
1259695
DIN 661
Stainless steel A2
5.0
12
8.800
4.820
2.500
5.200
8.800
3.000
4.600
2.400
2.300
BN 691 1259709 flat count...
1259709
DIN 661
Stainless steel A2
5.0
16
8.800
4.820
2.500
5.200
8.800
3.000
4.600
2.400
2.300
BN 691 1259733 flat count...
1259733
DIN 661
Stainless steel A2
6.0
16
10.500
5.820
3.000
6.300
10.500
3.600
5.700
2.800
2.700
BN 691 1259741 flat count...
1259741
DIN 661
Stainless steel A2
6.0
20
10.500
5.820
3.000
6.300
10.500
3.600
5.700
2.800
2.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청