카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 28714 - Blind rivets high strength dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.400 Structural blind rivets
02.200.400.20 High-strength structural blind rivets
BN 28714 Blind rivets high strength
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_400/02_200_400_20/bn_28714/auto_bulb.prj},{NB=3843524 (14.8)},{BNARTNR=3843524},{BNARTNR1=300150386},{BZC=ABP-R8-M5},{D1=6.4},{FORM=1},{P=4.80},{PMIN=4.800},{PMAX=6.800},{P1=4.8-6.8},{W=Hülse : Stahl, Dorn : Stahl, Oberfläche: verzinkt, farblos chromatiert},{D=19.10},{B=6.7-6.9},{F1=7120},{F2=11570},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D1
Rivet diameter
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
D
Core length
[mm]
B
Borehole diameter
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3843469
3843469
300149824
ABP-R8-M3
6.4
2.8-4.8
Body : Steel, Mandrel : S...
17.09
6.7-6.9
7120
11570
3843639
3843639
300149809
ABP-R8-M4
6.4
3.8-5.8
Body : Steel, Mandrel : S...
18.11
6.7-6.9
7120
11570
3843524
3843524
300150386
ABP-R8-M5
6.4
4.8-6.8
Body : Steel, Mandrel : S...
19.10
6.7-6.9
7120
11570
3843746
3843746
300151418
ABP-R8-M6
6.4
5.8-7.8
Body : Steel, Mandrel : S...
20.12
6.7-6.9
7120
11570
3843519
3843519
300147835
ABP-R8-M7
6.4
6.8-8.8
Body : Steel, Mandrel : S...
21.11
6.7-6.9
7120
11570
3843520
3843520
300165830
ABP-R8-M8
6.4
7.8-9.8
Body : Steel, Mandrel : S...
22.12
6.7-6.9
7120
11570
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청