카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26634 - Self-clinching pins for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.60 Self-clinching pins
BN 26634 Self-clinching pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_60/bn_26634/bn_26634.prj},{NB=3800728},{BNARTNR=3800728},{BNARTNR1=300142739},{BN=26634},{WVIS=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L=10},{INFO=Infotext},{D1=4MM},{LB=4.10},{D2=6.0},{D3=4.2},{A=2.30},{SM=1.0},{MRL=7.1},{WX='FH', 'Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert' , 'FHS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{D1X=4},{KDM=3.141},{LP=0.5900},{LD=0.2950},{L1=0.4150},{L2=0.3000},{L3=0.2000},{DD=5.0150},{C=0.5460},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.4
[mm]
D1
Stud ±0.05
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
±0.4
[mm]
D3
[mm]
A
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3802114
3802114
300141252
FHS-3MM-6
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
6
3MM
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
3801141
3801141
300142737
FHS-3MM-8
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
3MM
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
3801183
3801183
300141153
FHS-3MM-10
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
3MM
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
3801341
3801341
300141381
FHS-3MM-12
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
3MM
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
3801465
3801465
300142738
FHS-3MM-15
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
15
3MM
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
3801660
3801660
300149146
FHS-3MM-20
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
3MM
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
3801674
3801674
300145753
FHS-3MM-30
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
30
3MM
3.50
5.3
3.6
2.30
1.0
6.4
3801547
3801547
300141771
FHS-4MM-8
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
4MM
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
3800728
3800728
300142739
FHS-4MM-10
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
4MM
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
3800894
3800894
300141152
FHS-4MM-12
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
4MM
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
3801420
3801420
300141768
FHS-4MM-15
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
15
4MM
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
3800781
3800781
300204766
FHS-4MM-20
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
4MM
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
9051850
9051850
9051850
FHS-4MM-30
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
30
4MM
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
3801306
3801306
300164584
FHS-4MM-35
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
35
4MM
4.10
6.0
4.2
2.30
1.0
7.1
3801931
3801931
300142752
FHS-5MM-8
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
5MM
5.50
7.5
5.6
2.55
1.0
7.6
3802168
3802168
300142753
FHS-5MM-10
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
5MM
5.50
7.5
5.6
2.55
1.0
7.6
3801238
3801238
300142754
FHS-5MM-12
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
5MM
5.50
7.5
5.6
2.55
1.0
7.6
9017445
9017445
9017445
FHS-5MM-15
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
15
5MM
5.50
7.5
5.6
2.55
1.0
7.6
3801650
3801650
300141216
FHS-5MM-20
FHS
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
5MM
5.50
7.5
5.6
2.55
1.0
7.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청