카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20638 - Standoffs for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.140 Self-chlinching standoffs
BN 20638 Standoffs for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_140/bn_20638/bn_20638.prj},{NB=3801295},{BNARTNR=3801295},{BNARTNR1=300119657},{BN=20638},{WVIS=Nichtrostender Stahl (AISI 400) passiviert},{L1=14},{N=4},{D2=5.40},{D3=4.0},{SM1=1.0},{SM2=1.0-1.8},{LP=8,10,12,14,16,18,20,22,25},{WX='SSA', 'Aluminium' , 'SSC', 'Nichtrostender Stahl (AISI 400) passiviert' , 'SSS', 'Stahl, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")'},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length ±0.13
[mm]
N
Nominal-Ø
[mm]
D2
Ø-Loch +0.080
[mm]
D3
Ø-Loch +0.080
[mm]
L2
Length min.
[mm]
SM1
Min. thickness
[mm]
SM2
Sheet thickness
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3801550
3801550
300119656
SSC-4MM-8
SSC
Stainless steel (AISI 400...
8
4
5.40
4.0
13
1.0
1.0-1.8
3579980
3579980
300115302
SSC-4MM-10
SSC
Stainless steel (AISI 400...
10
4
5.40
4.0
15
1.0
1.0-1.8
3578618
3578618
300115620
SSC-4MM-12
SSC
Stainless steel (AISI 400...
12
4
5.40
4.0
17
1.0
1.0-1.8
3801295
3801295
300119657
SSC-4MM-14
SSC
Stainless steel (AISI 400...
14
4
5.40
4.0
19
1.0
1.0-1.8
3801795
3801795
300119659
SSC-4MM-16
SSC
Stainless steel (AISI 400...
16
4
5.40
4.0
21
1.0
1.0-1.8
3801773
3801773
300119660
SSC-4MM-18
SSC
Stainless steel (AISI 400...
18
4
5.40
4.0
23
1.0
1.0-1.8
3801389
3801389
300119661
SSC-4MM-20
SSC
Stainless steel (AISI 400...
20
4
5.40
4.0
25
1.0
1.0-1.8
3801503
3801503
300119662
SSC-4MM-22
SSC
Stainless steel (AISI 400...
22
4
5.40
4.0
27
1.0
1.0-1.8
9008047
9008047
300119663
SSC-4MM-25
SSC
Stainless steel (AISI 400...
25
4
5.40
4.0
30
1.0
1.0-1.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청