카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20610 - Self-clinching nuts for metallic materials (PEM® CLA), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 20610 - CLA - Self-clinching nuts for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_20610/bn_20610.prj},{NB=3576099},{BNARTNR=3576099},{BNARTNR1=300139799},{CODE=CLA-M4-2},{W=CLA},{WVIS=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D1=M4},{LB=5.94},{D2=5.92},{D3=7.80},{M=3.00},{H=1.38},{SM=1.40},{MRL=7.1},{VERS=2},{NDM=4.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
M
±0.25
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
3576096
3576096
300139796
CLA-M3-1
CLA-M3-1
CLA
Aluminum
plain
M3
4.75
4.73
6.35
2.00
0.98
1.00
5.6
3576097
3576097
300139797
CLA-M3-2
CLA-M3-2
CLA
Aluminum
plain
M3
4.75
4.73
6.35
2.00
1.38
1.40
5.6
3576098
3576098
300139798
CLA-M4-1
CLA-M4-1
CLA
Aluminum
plain
M4
5.94
5.92
7.80
3.00
0.98
1.00
7.1
3576099
3576099
300139799
CLA-M4-2
CLA-M4-2
CLA
Aluminum
plain
M4
5.94
5.92
7.80
3.00
1.38
1.40
7.1
3800638
3800638
300206803
CLA-M5-1
CLA-M5-1
CLA
Aluminum
plain
M5
7.52
7.49
9.40
3.80
0.98
1.00
7.9
3802087
3802087
300140900
CLA-M5-2
CLA-M5-2
CLA
Aluminum
plain
M5
7.52
7.49
9.40
3.80
1.38
1.40
7.9
3801963
3801963
300141251
CLA-M6-1
CLA-M6-1
CLA
Aluminum
plain
M6
8.75
8.73
11.18
4.08
1.38
1.40
8.6
3801112
3801112
300140901
CLA-M6-2
CLA-M6-2
CLA
Aluminum
plain
M6
8.75
8.73
11.18
4.08
2.21
2.30
8.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청