카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33024 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type with polyamide insert (DIN 985), A2, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 637, BN 33024, BN 1722, BN 2082 Prevailing torque type hex lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_637_33024_1722_2082/bn_33024.prj},{NB=BN 33024 5813950 prevailing torque type hexagon lock nut M6},{CNSORDERNO=5813950},{BNARTNR=5813950},{BNNORM1=DIN 985},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.000},{P=1.000},{DA=6.750},{M=6.000},{M1=4.000},{S=10.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 33024 5813930 prevaili...
5813930
DIN 985
Stainless steel A2
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
4.600
5.000
2.900
7.000
BN 33024 5813940 prevaili...
5813940
DIN 985
Stainless steel A2
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
5.750
5.000
3.200
8.000
BN 33024 5813950 prevaili...
5813950
DIN 985
Stainless steel A2
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
BN 33024 5813960 prevaili...
5813960
DIN 985
Stainless steel A2
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
BN 33024 5813970 prevaili...
5813970
DIN 985
Stainless steel A2
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
BN 33024 5813980 prevaili...
5813980
DIN 985
Stainless steel A2
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
BN 33024 5813990 prevaili...
5813990
DIN 985
Stainless steel A2
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청