피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1722 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type with polyamide insert (DIN 985), A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 637, BN 33024, BN 1722, BN 2082 Prevailing torque type hex lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_637_33024_1722_2082/bn_1722.prj},{NB=BN 1722 1397273 prevailing torque type hexagon lock nut M12},{CNSORDERNO=1397273},{BNARTNR=1397273},{BNNORM1=DIN 985},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=12.000},{P=1.750},{DA=13.000},{M=12.000},{M1=8.000},{S=19.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 1722 1397176 prevailin...
1397176
DIN 985
Stainless steel A4
3.000
2.459
0.500
3.450
4.000
2.400
5.500
BN 1722 1397184 prevailin...
1397184
DIN 985
Stainless steel A4
4.000
3.242
0.700
4.600
5.000
2.900
7.000
BN 1722 1397222 prevailin...
1397222
DIN 985
Stainless steel A4
5.000
4.134
0.800
5.750
5.000
3.200
8.000
BN 1722 1397230 prevailin...
1397230
DIN 985
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
6.750
6.000
4.000
10.000
BN 1722 1397249 prevailin...
1397249
DIN 985
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
BN 1722 1397257 prevailin...
1397257
DIN 985
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
BN 1722 1397273 prevailin...
1397273
DIN 985
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
BN 1722 1397311 prevailin...
1397311
DIN 985
Stainless steel A4
14.000
11.835
2.000
15.100
14.000
9.500
22.000
BN 1722 1397338 prevailin...
1397338
DIN 985
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
BN 1722 5805620 prevailin...
5805620
DIN 985
Stainless steel A4
18.000
15.294
2.500
19.500
18.500
13.000
27.000
BN 1722 1397346 prevailin...
1397346
DIN 985
Stainless steel A4
20.000
17.294
2.500
21.600
20.000
14.000
30.000
BN 1722 5805630 prevailin...
5805630
DIN 985
Stainless steel A4
22.000
19.294
2.500
23.700
22.000
15.000
32.000
BN 1722 5402520 prevailin...
5402520
DIN 985
Stainless steel A4
24.000
20.752
3.000
25.900
24.000
15.000
36.000
BN 1722 5805640 prevailin...
5805640
DIN 985
Stainless steel A4
27.000
23.752
3.000
29.100
27.000
17.000
41.000
BN 1722 5402521 prevailin...
5402521
DIN 985
Stainless steel A4
30.000
26.211
3.500
32.400
30.000
19.000
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청