카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 636 - Hex slotted and castle nuts (DIN 935-1), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 636 Hex slotted and castle nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_636/bn_636.prj},{NB=BN 636 1242342 hex slotted and castle nut M10},{CNSORDERNO=1242342},{BNARTNR=1242342},{BNNORM1=DIN 935-1},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{BEZ=M10},{D=10.000},{P=1.500},{DA=10.800},{DE=0.000},{DW=14.300},{E=18.900},{H=12.000},{MW=6.100},{N=3.050},{S=17.000},{M=8.000},{A=6.000},{SPLINT=2.5 x 20},{VERS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
DE
Castle diameter max.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
H
Overall height max.
[mm]
MW
Minimal height for clef onset min.
[mm]
N
Width of slot max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
M
Nut height without slot max.
[mm]
A
Number of slots
ⁿ/ₐ
SPLINT
Cotter pin to DIN 94
[mm]
BN 636 1242326 hex slotte...
1242326
DIN 935-1
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
6.750
0.000
8.800
11.050
7.500
3.800
2.250
10.000
5.000
6.000
1.6 x 14
BN 636 1242334 hex slotte...
1242334
DIN 935-1
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
8.750
0.000
11.300
14.380
9.500
4.900
2.750
13.000
6.500
6.000
2 x 16
BN 636 1242342 hex slotte...
1242342
DIN 935-1
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
10.800
0.000
14.300
18.900
12.000
6.100
3.050
17.000
8.000
6.000
2.5 x 20
BN 636 1242350 hex slotte...
1242350
DIN 935-1
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
13.000
16.000
16.200
21.100
15.000
7.700
3.800
19.000
10.000
6.000
3.2 x 22
BN 636 1242369 hex slotte...
1242369
DIN 935-1
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
17.300
22.000
22.200
26.750
19.000
9.800
4.800
24.000
13.000
6.000
4 x 28
BN 636 1129619 hex slotte...
1129619
DIN 935-1
Stainless steel A4
20.000
17.294
2.500
21.600
28.000
27.700
32.950
22.000
11.900
4.800
30.000
16.000
6.000
4 x 36
BN 636 3145512 hex slotte...
3145512
DIN 935-1
Stainless steel A4
24.000
20.752
3.000
25.900
34.000
33.200
39.550
27.000
14.200
5.800
36.000
19.000
6.000
5 x 40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청