카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 820 - Retaining rings for shafts special design with lugs (DIN 471), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 820 Retaining rings for shafts special design with lugs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_820/bn_820.prj},{NB=BN 820 1288555 retaining ring for shafts 6x0.7},{CNSORDERNO=1288555},{BNARTNR=1288555},{BNNORM1=DIN 471},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{D1=6.000},{S=0.700},{D3=5.600},{A=2.700},{B=1.300},{D5=1.150},{D2=5.700},{M=0.800},{T=0.150},{N=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
S
Thickness
[mm]
D3
Ring inner diameter free length
[mm]
A
Distance max.
[mm]
B
Web thickness ~
[mm]
D5
Hole diameter
[mm]
D2
Diameter keyseat
[mm]
M
Groove width H13
[mm]
T
Slot depth
[mm]
N
Shaft projection min.
[mm]
D4
Diameter of fitting
[mm]
BN 820 1288539 retaining ...
1288539
DIN 471
Spring steel
black
4.000
0.400
3.700
2.200
0.900
1.000
3.800
0.500
0.100
0.300
8.620
BN 820 1288547 retaining ...
1288547
DIN 471
Spring steel
black
5.000
0.600
4.700
2.500
1.100
1.000
4.800
0.700
0.100
0.300
10.250
BN 820 1288555 retaining ...
1288555
DIN 471
Spring steel
black
6.000
0.700
5.600
2.700
1.300
1.150
5.700
0.800
0.150
0.500
11.670
BN 820 1288563 retaining ...
1288563
DIN 471
Spring steel
black
7.000
0.800
6.500
3.100
1.400
1.200
6.700
0.900
0.150
0.500
13.510
BN 820 1288571 retaining ...
1288571
DIN 471
Spring steel
black
8.000
0.800
7.400
3.200
1.500
1.200
7.600
0.900
0.200
0.600
14.720
BN 820 1288598 retaining ...
1288598
DIN 471
Spring steel
black
9.000
1.000
8.400
3.300
1.700
1.200
8.600
1.100
0.200
0.600
15.930
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청