카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 815 - U-Clips (Benzing CI 557), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 815 U-Clips
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_815/bn_815.prj},{NB=BN 815 1285777 U-clip 187},{CNSORDERNO=1285777},{BNARTNR=1285777},{BNNORM1=Benzing CI 557},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{TYP=187},{D3=3.760},{D4=17.700},{S=0.500},{D2=8.000},{D1=4.750},{M=0.580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D1
Nominal dimension
[mm]
M
[mm]
BN 815 1285734 U-clip 125
1285734
Benzing CI 557
Spring steel
black
125
2.450
11.300
0.500
4.800
3.180
0.580
BN 815 1285742 U-clip 140
1285742
Benzing CI 557
Spring steel
black
140
2.800
13.300
0.500
5.200
3.550
0.580
BN 815 1285769 U-clip 155
1285769
Benzing CI 557
Spring steel
black
155
3.120
13.500
0.500
6.000
3.340
0.580
BN 815 1285750 U-clip 153
1285750
Benzing CI 557
Spring steel
black
153
3.240
11.300
0.500
5.600
3.840
0.580
BN 815 1285777 U-clip 187
1285777
Benzing CI 557
Spring steel
black
187
3.760
17.700
0.500
8.000
4.750
0.580
BN 815 1285785 U-clip 250
1285785
Benzing CI 557
Spring steel
black
250
5.220
17.700
0.500
9.500
6.350
0.580
BN 815 1285793 U-clip 281
1285793
Benzing CI 557
Spring steel
black
281
6.380
20.000
0.500
9.500
7.140
0.580
BN 815 1285807 U-clip 311
1285807
Benzing CI 557
Spring steel
black
311
6.680
19.300
0.500
11.000
7.900
0.580
BN 815 1285815 U-clip 374
1285815
Benzing CI 557
Spring steel
black
374
8.280
23.200
0.500
12.700
9.500
0.580
BN 815 1285831 U-clip 500...
1285831
Benzing CI 557
Spring steel
black
500a
11.440
28.800
0.500
16.000
12.700
0.580
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청