피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2332 - Lock washers medium series (NFE 25-511M; Rip-Lock™), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 2332, BN 20510, BN 85460 Lock washers medium series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_2332_20510_85460/bn_2332.prj},{NB=BN 2332 2064154 lock washer M6},{CNSORDERNO=2064154},{BNARTNR=2064154},{BNNORM1=NFE 25-511M},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D1=6.100},{D2=14.000},{H=2.100},{S=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
H
[mm]
S
Thickness
[mm]
BN 2332 2064111 lock wash...
2064111
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M3
3.100
8.000
1.000
0.600
BN 2332 2064138 lock wash...
2064138
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M4
4.100
10.000
1.400
0.900
BN 2332 2064146 lock wash...
2064146
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M5
5.100
12.000
1.800
1.100
BN 2332 2064154 lock wash...
2064154
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M6
6.100
14.000
2.100
1.300
BN 2332 2064162 lock wash...
2064162
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M8
8.200
18.000
2.350
1.400
BN 2332 2064170 lock wash...
2064170
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M10
10.200
22.000
2.750
1.600
BN 2332 2064189 lock wash...
2064189
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M12
12.400
27.000
3.100
1.800
BN 2332 3667700 lock wash...
3667700
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M14
14.400
30.000
3.700
2.400
BN 2332 2064197 lock wash...
2064197
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M16
16.400
32.000
4.100
2.800
BN 2332 2064200 lock wash...
2064200
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A2
M20
20.500
40.000
4.900
3.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청