카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 780 - Serrated lock washers type J, internal serrations (DIN 6798 J), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 780, BN 782 Serrated lock washers type J, internal serrations
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_780_782/bn_780.prj},{NB=BN 780 1963570 serrated lock washer J M5},{CNSORDERNO=1963570},{BNARTNR=1963570},{BNNORM1=DIN 6798 J},{BNMAT=Federstahl 350-425 HV},{CNSMAT=Federstahl 350-425 HV},{BNSURFACE=schwarz},{FUERSCHRAUBEN=M5},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=10.000},{H=0.600},{N=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of installation face min.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth min.
[mm]
BN 780 1277812 serrated l...
1277812
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M3
3.000
3.200
6.000
0.400
9.000
BN 780 1277839 serrated l...
1277839
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M4
4.000
4.300
8.000
0.500
11.000
BN 780 1277847 serrated l...
1277847
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M5a
5.000
5.100
9.000
0.500
11.000
BN 780 1963570 serrated l...
1963570
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M5
5.000
5.300
10.000
0.600
11.000
BN 780 1277855 serrated l...
1277855
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M6
6.000
6.400
11.000
0.700
12.000
BN 780 1277871 serrated l...
1277871
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M8a
8.000
8.200
14.000
0.800
14.000
BN 780 1963589 serrated l...
1963589
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M8
8.000
8.400
15.000
0.800
14.000
BN 780 1277898 serrated l...
1277898
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M10
10.000
10.500
16.000
0.900
16.000
BN 780 1119052 serrated l...
1119052
DIN 6798 J
Spring steel 350-425 HV
black
M12
12.000
13.000
20.500
1.000
16.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청