카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2842 - External tooth lock washers type A (DIN 6797 A), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.30 Serrated lock washers
BN 2842 External tooth lock washers type A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_30/bn_2842/bn_2842.prj},{NB=BN 2842 1486829 toothed lock washer A M6},{CNSORDERNO=1486829},{BNARTNR=1486829},{BNNORM1=DIN 6797 A},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D=6.000},{DA=6.400},{DW=11.000},{H=0.700},{N=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Inner diameter of installation face min.
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
H
Height
[mm]
N
Number of teeth min.
[mm]
BN 2842 1486780 toothed l...
1486780
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M2,5
2.500
2.700
5.500
0.400
6.000
BN 2842 1486799 toothed l...
1486799
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M3
3.000
3.200
6.000
0.400
6.000
BN 2842 1486802 toothed l...
1486802
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M4
4.000
4.300
8.000
0.500
8.000
BN 2842 1486810 toothed l...
1486810
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M5
5.000
5.300
10.000
0.600
8.000
BN 2842 1486829 toothed l...
1486829
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M6
6.000
6.400
11.000
0.700
8.000
BN 2842 1486837 toothed l...
1486837
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M8
8.000
8.400
15.000
0.800
8.000
BN 2842 1486845 toothed l...
1486845
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M10
10.000
10.500
18.000
0.900
9.000
BN 2842 1486853 toothed l...
1486853
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M12
12.000
13.000
20.500
1.000
10.000
BN 2842 1486888 toothed l...
1486888
DIN 6797 A
Stainless steel A2
M16
16.000
17.000
26.000
1.200
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청