카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 83358 - Waved spring washers (NFE 27-620; ~DIN 137 B; ONDUFLEX B), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
83358 Waved spring washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_83358/bn_83358.prj},{NB=BN 83358 8235589 waved spring washer M4},{CNSORDERNO=8235589},{BNARTNR=8235589},{BNNORM1=NFE 27-620},{BNNORM2=~DIN 137 B},{BNNORM3=ONDUFLEX B},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=4.000},{DA=4.300},{DW=9.000},{H1=1.500},{H=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
for thread
[mm]
DA
Inner diameter (D1) of bearing area H14
[mm]
DW
Outer diameter (D2) of bearing face js16
[mm]
H1
Height (h) max.
[mm]
H
Height (s)
[mm]
BN 83358 8112991 waved sp...
8112991
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
2.000
2.200
4.500
0.900
0.300
BN 83358 8113009 waved sp...
8113009
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
2.500
2.700
5.000
1.000
0.300
BN 83358 8113017 waved sp...
8113017
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
3.000
3.200
6.000
1.200
0.400
BN 83358 8235589 waved sp...
8235589
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
4.000
4.300
9.000
1.500
0.500
BN 83358 8235597 waved sp...
8235597
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
5.000
5.300
10.000
1.700
0.500
BN 83358 8113076 waved sp...
8113076
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
8.000
8.400
17.000
2.800
0.800
BN 83358 8113084 waved sp...
8113084
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
10.000
10.500
21.000
3.400
1.000
BN 83358 8113122 waved sp...
8113122
NFE 27-620
~DIN 137 B
ONDUFLEX B
Stainless steel A4
20.000
21.000
36.000
5.600
1.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청