카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 80077 - Finishing washers machined, for 90° countersunk head screws (NFE 27-619), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 80077, BN 85295 Finishing washers machined, for 90° countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_50/bn_80077_85295/bn_80077.prj},{NB=BN 80077 8042934 finishing washer M6},{CNSORDERNO=8042934},{BNARTNR=8042934},{BNNORM1=NFE 27-619},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{D=M6},{DA=7.0},{DW=16},{D3=12.0},{H=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
for screws
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 80077 8234256 finishin...
8234256
NFE 27-619
Stainless steel A2
M3
3.5
9
6.5
2.0
BN 80077 8052867 finishin...
8052867
NFE 27-619
Stainless steel A2
M4
4.5
11
8.0
2.5
BN 80077 8052859 finishin...
8052859
NFE 27-619
Stainless steel A2
M5
5.5
14
10.0
3.0
BN 80077 8042934 finishin...
8042934
NFE 27-619
Stainless steel A2
M6
7.0
16
12.0
3.5
BN 80077 8042969 finishin...
8042969
NFE 27-619
Stainless steel A2
M8
9.0
22
16.0
4.5
BN 80077 8306664 finishin...
8306664
NFE 27-619
Stainless steel A2
M10
11.0
28
20.0
5.5
BN 80077 8306672 finishin...
8306672
NFE 27-619
Stainless steel A2
M12
14.0
32
24.0
6.5
BN 80077 8306680 finishin...
8306680
NFE 27-619
Stainless steel A2
M14
16.0
36
28.0
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청