카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5389 - Finishing washers for 90° countersunk head screws (~SN 213912), Polyamide, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 5389 Finishing washers for 90° countersunk head screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_50/bn_5389/bn_5389.prj},{NB=BN 5389 1388606 finishing washer M4},{CNSORDERNO=1388606},{BNARTNR=1388606},{BNNORM1=~SN 213912},{BNMAT=Polyamid},{CNSMAT=Polyamid},{BNSURFACE=schwarz},{D=M4},{DA=4.3},{DW=12.000},{D3=9.9},{D4=9.00},{H=3.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
for screws
[mm]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
H
Height
[mm]
BN 5389 1388541 finishing...
1388541
~SN 213912
Polyamide
black
M3
3.2
10.200
7.8
7.00
2.8
BN 5389 1388606 finishing...
1388606
~SN 213912
Polyamide
black
M4
4.3
12.000
9.9
9.00
3.2
BN 5389 1388614 finishing...
1388614
~SN 213912
Polyamide
black
M5
5.3
14.000
11.9
11.00
3.8
BN 5389 1388622 finishing...
1388622
~SN 213912
Polyamide
black
M6
6.4
16.000
13.9
13.00
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청