카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5386 - Finishing washers, PA 6.6, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 5386 Finishing washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_50/bn_5386/bn_5386.prj},{NB=BN 5386 1388428 finishing washer M4},{CNSORDERNO=1388428},{BNARTNR=1388428},{BNNORM1=},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=schwarz},{D=4.000},{D1=4.300},{D2=8.000},{D3=10.500},{A=1.700},{H=2.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
BN 5386 1388401 finishing...
1388401
Polyamide PA 6.6
black
3.000
3.200
6.000
8.500
1.200
2.200
BN 5386 1388428 finishing...
1388428
Polyamide PA 6.6
black
4.000
4.300
8.000
10.500
1.700
2.800
BN 5386 1388436 finishing...
1388436
Polyamide PA 6.6
black
5.000
5.300
10.000
12.700
2.200
3.400
BN 5386 1388460 finishing...
1388460
Polyamide PA 6.6
black
6.000
6.400
12.000
15.000
2.700
4.000
BN 5386 1388525 finishing...
1388525
Polyamide PA 6.6
black
8.000
8.400
16.000
20.000
3.500
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청