카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 31306 - Flat washers without chamfer (~DIN 125 A; ~ISO 7089), Santoprene, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 31306 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_31306/bn_31306.prj},{NB=BN 31306 3594439 flat washer 5.3},{CNSORDERNO=3594439},{BNARTNR=3594439},{BNNORM1=~DIN 125 A},{BNNORM2=~ISO 7089},{BNMAT=Santoprene},{CNSMAT=Santoprene},{BNSURFACE=schwarz},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=10.000},{H=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 31306 3594437 flat was...
3594437
~DIN 125 A
~ISO 7089
Santoprene
black
3.000
3.200
7.000
0.500
BN 31306 3594438 flat was...
3594438
~DIN 125 A
~ISO 7089
Santoprene
black
4.000
4.300
9.000
0.800
BN 31306 3594439 flat was...
3594439
~DIN 125 A
~ISO 7089
Santoprene
black
5.000
5.300
10.000
1.000
BN 31306 3594440 flat was...
3594440
~DIN 125 A
~ISO 7089
Santoprene
black
6.000
6.400
12.000
1.600
BN 31306 3594441 flat was...
3594441
~DIN 125 A
~ISO 7089
Santoprene
black
8.000
8.400
16.000
1.600
BN 31306 3594442 flat was...
3594442
~DIN 125 A
~ISO 7089
Santoprene
black
10.000
10.500
20.000
2.000
BN 31306 3594443 flat was...
3594443
~DIN 125 A
~ISO 7089
Santoprene
black
12.000
13.000
24.000
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청