카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20086 - Flat washers without chamfer (~DIN 125 A), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.10 Washers flat, without chamfer
BN 20086 Flat washers without chamfer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_300/01_100_300_10/bn_20086/bn_20086.prj},{NB=BN 20086 3204125 flat washer M8},{CNSORDERNO=3204125},{BNARTNR=3204125},{BNNORM1=~DIN 125 A},{BNNORM2=},{BNNORM3=},{BNMAT=INOX A4 Härteklasse 140 HV},{CNSMAT=INOX A4 Härteklasse 140 HV},{D=8.000},{DA=8.400},{DW=16.000},{H=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 20086 3204123 flat was...
3204123
~DIN 125 A
Stainless steel A4 hardne...
6.000
6.400
12.000
3.000
BN 20086 3204125 flat was...
3204125
~DIN 125 A
Stainless steel A4 hardne...
8.000
8.400
16.000
3.000
BN 20086 3204126 flat was...
3204126
~DIN 125 A
Stainless steel A4 hardne...
10.000
10.500
22.000
4.000
BN 20086 3204127 flat was...
3204127
~DIN 125 A
Stainless steel A4 hardne...
12.000
13.000
24.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청