카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 631 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B; ~ISO 4035), A4, stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 630, BN 631 Hex jam nuts ~0,5d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_630_631/bn_631.prj},{NB=BN 631 1241974 hexagon jam nut B M10},{CNSORDERNO=1241974},{BNARTNR=1241974},{BNNORM1=DIN 439 B},{BNNORM2=~ISO 4035},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=10.000},{P=1.500},{M=5.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 631 3646068 hexagon ja...
3646068
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
1.600
1.221
0.350
1.000
3.200
BN 631 3146250 hexagon ja...
3146250
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
BN 631 3146251 hexagon ja...
3146251
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
BN 631 1241915 hexagon ja...
1241915
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
BN 631 1241923 hexagon ja...
1241923
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
BN 631 1241931 hexagon ja...
1241931
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
BN 631 1241958 hexagon ja...
1241958
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
BN 631 1241966 hexagon ja...
1241966
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
BN 631 1241974 hexagon ja...
1241974
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
BN 631 1241982 hexagon ja...
1241982
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
BN 631 3146248 hexagon ja...
3146248
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
14.000
11.835
2.000
7.000
22.000
BN 631 1241990 hexagon ja...
1241990
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
BN 631 3146249 hexagon ja...
3146249
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
18.000
15.294
2.500
9.000
27.000
BN 631 1242008 hexagon ja...
1242008
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
20.000
17.294
2.500
10.000
30.000
BN 631 3146252 hexagon ja...
3146252
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
22.000
19.294
2.500
11.000
32.000
BN 631 3059851 hexagon ja...
3059851
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
24.000
20.752
3.000
12.000
36.000
BN 631 3146254 hexagon ja...
3146254
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
27.000
23.752
3.000
13.500
41.000
BN 631 3146256 hexagon ja...
3146256
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
30.000
26.211
3.500
15.000
46.000
BN 631 3146257 hexagon ja...
3146257
DIN 439 B
~ISO 4035
Stainless steel A4
33.000
29.211
3.500
16.500
50.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청