카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5713 - Hex nuts type 1 (ISO 4032; ~DIN 934), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 5713, BN 2586 Hex nuts type 1
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_5713_2586/bn_5713.prj},{NB=BN 5713 2051095 hex nut type 1 M12},{CNSORDERNO=2051095},{BNARTNR=2051095},{BNNORM1=ISO 4032},{BNNORM2=~DIN 934},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=12.000},{P=1.750},{D2=16.600},{E=20.030},{M=10.800},{S=18.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 5713 2051052 hex nut t...
2051052
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
6.900
8.790
4.700
8.000
BN 5713 2051060 hex nut t...
2051060
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
8.900
11.050
5.200
10.000
BN 5713 2051079 hex nut t...
2051079
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
11.600
14.380
6.800
13.000
BN 5713 2051087 hex nut t...
2051087
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
14.600
17.770
8.400
16.000
BN 5713 2051095 hex nut t...
2051095
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
16.600
20.030
10.800
18.000
BN 5713 2051109 hex nut t...
2051109
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
14.000
11.835
2.000
19.600
23.350
12.800
21.000
BN 5713 2051117 hex nut t...
2051117
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
16.000
13.835
2.000
22.500
26.750
14.800
24.000
BN 5713 2051125 hex nut t...
2051125
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
18.000
15.294
2.500
24.900
29.560
15.800
27.000
BN 5713 2051133 hex nut t...
2051133
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
20.000
17.294
2.500
27.700
32.950
18.000
30.000
BN 5713 2051168 hex nut t...
2051168
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
24.000
20.752
3.000
33.300
39.550
21.500
36.000
BN 5713 2051184 hex nut t...
2051184
ISO 4032
~DIN 934
Stainless steel A2
30.000
26.211
3.500
42.800
50.850
25.600
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청