카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1207 - Hex jam nuts ~0,5d metric fine thread (DIN 439 B, ~ISO 8675), cl. 04, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 40087, BN 1207 Hex jam nuts ~0,5d metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_40087_1207/bn_1207.prj},{NB=BN 1207 1141546 hex jam nut B M12x1},{CNSORDERNO=1141546},{BNARTNR=1141546},{BNNORM1=DIN 439 B},{BNNORM2=~ISO 8675},{BNMAT=Stahl 04},{CNSMAT=Stahl 04},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=12.000},{P=1.000},{M=6.000},{S=19.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 1207 3657320 hex jam n...
3657320
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
4.000
3.459
0.500
2.200
7.000
BN 1207 3657321 hex jam n...
3657321
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
5.000
4.459
0.500
2.700
8.000
BN 1207 3657322 hex jam n...
3657322
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
6.000
5.188
0.750
3.200
10.000
BN 1207 1416049 hex jam n...
1416049
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
BN 1207 1399098 hex jam n...
1399098
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
BN 1207 1416057 hex jam n...
1416057
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
10.000
8.647
1.250
5.000
17.000
BN 1207 1141546 hex jam n...
1141546
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
12.000
10.917
1.000
6.000
19.000
BN 1207 1416065 hex jam n...
1416065
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
12.000
10.647
1.250
6.000
19.000
BN 1207 1807609 hex jam n...
1807609
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
12.000
10.376
1.500
6.000
19.000
BN 1207 1429590 hex jam n...
1429590
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
14.000
12.376
1.500
7.000
22.000
BN 1207 1416073 hex jam n...
1416073
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
BN 1207 1429604 hex jam n...
1429604
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
18.000
16.376
1.500
9.000
27.000
BN 1207 1416081 hex jam n...
1416081
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
20.000
18.376
1.500
10.000
30.000
BN 1207 1429612 hex jam n...
1429612
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
22.000
20.376
1.500
11.000
32.000
BN 1207 1416103 hex jam n...
1416103
DIN 439 B
~ISO 8675
Steel 04
zinc plated blue
24.000
21.835
2.000
12.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청