카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20015 - Hex jam nuts ~0,5d metric fine thread (DIN 439 B; ~ISO 8675), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 20015, BN 33055 Hex jam nuts ~0,5d metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_20015_33055/bn_20015.prj},{NB=BN 20015 3217975 hexagon jam nut B M16x1},{CNSORDERNO=3217975},{BNARTNR=3217975},{BNNORM1=DIN 439 B},{BNNORM2=~ISO 8675},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=16.000},{P=1.000},{M=8.000},{S=24.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 20015 5518345 hexagon ...
5518345
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
BN 20015 5513009 hexagon ...
5513009
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
BN 20015 5521689 hexagon ...
5521689
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
12.000
10.917
1.000
6.000
19.000
BN 20015 5510572 hexagon ...
5510572
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
12.000
10.376
1.500
6.000
19.000
BN 20015 3217975 hexagon ...
3217975
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
16.000
14.917
1.000
8.000
24.000
BN 20015 5511069 hexagon ...
5511069
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
BN 20015 5509240 hexagon ...
5509240
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
20.000
18.376
1.500
10.000
30.000
BN 20015 5505370 hexagon ...
5505370
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
22.000
20.376
1.500
11.000
32.000
BN 20015 5514220 hexagon ...
5514220
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
24.000
22.376
1.500
12.000
36.000
BN 20015 5505372 hexagon ...
5505372
DIN 439 B
~ISO 8675
Stainless steel A2
30.000
28.376
1.500
15.000
46.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청