카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 651 - Slotted cheese head machine screws (DIN 84 A; ISO 1207), A4, stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 650, BN 651 Slotted cheese head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_650_651/bn_651.prj},{NB=BN 651 1245406 slotted cheese head screw M4x10},{BNARTNR=1245406},{CNSORDERNO=1245406},{BNNORM1=DIN 84 A},{BNNORM2=ISO 1207},{CNSMAT=INOX A4},{BNMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{L=10.000},{A=1.400},{BX=38.000},{DK=7.000},{DA=4.700},{K=2.600},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.100},{W=1.060},{X=1.750},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DA
max.
[mm]
K
Head height
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
W
min.
[mm]
X
max.
[mm]
BN 651 1577042 slotted ch...
1577042
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
2.000
0.700
1.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577069 slotted ch...
1577069
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
3.000
0.700
2.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577077 slotted ch...
1577077
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
4.000
0.700
3.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577085 slotted ch...
1577085
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
5.000
0.700
4.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577093 slotted ch...
1577093
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
6.000
0.700
5.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577107 slotted ch...
1577107
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
7.000
0.700
6.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577123 slotted ch...
1577123
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
8.000
0.700
7.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577158 slotted ch...
1577158
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
10.000
0.700
9.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577166 slotted ch...
1577166
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
12.000
0.700
11.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577174 slotted ch...
1577174
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
14.000
0.700
13.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1577182 slotted ch...
1577182
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
1.600
1.171
0.350
16.000
0.700
15.300
3.000
2.000
1.000
0.400
0.100
0.450
0.260
0.900
BN 651 1244760 slotted ch...
1244760
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
3.000
0.800
2.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244779 slotted ch...
1244779
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
4.000
0.800
3.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244787 slotted ch...
1244787
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
5.000
0.800
4.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244795 slotted ch...
1244795
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
6.000
0.800
5.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244809 slotted ch...
1244809
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
8.000
0.800
7.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244817 slotted ch...
1244817
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
10.000
0.800
9.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244825 slotted ch...
1244825
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
12.000
0.800
11.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244833 slotted ch...
1244833
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
14.000
0.800
13.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244841 slotted ch...
1244841
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
16.000
0.800
15.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1577190 slotted ch...
1577190
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
18.000
0.800
17.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1244868 slotted ch...
1244868
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
20.000
0.800
19.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1401106 slotted ch...
1401106
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.000
1.509
0.400
25.000
0.800
24.200
3.800
2.600
1.300
0.500
0.100
0.600
0.360
1.000
BN 651 1401149 slotted ch...
1401149
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.500
1.948
0.450
3.000
0.900
2.100
4.500
3.100
1.600
0.600
0.100
0.700
0.560
1.100
BN 651 1245058 slotted ch...
1245058
DIN 84 A
ISO 1207
INOX A4
2.500
1.948
0.450
4.000
0.900
3.100
4.500
3.100
1.600
0.600
0.100
0.700
0.560
1.100
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청