BG EC30x - Schraubspindel Komplett
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Konfiguration
Schraubspindel
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/konfiguration/schraubspindel/bg30ec.prj},{NB=REXROTH SCHRAUBSPINDEL ohne Winkelstecker (EC303-HUB=0)},{BESTNR=0608701017},{L1=401.000},{L2=259.800},{L2A=291.000},{L2B=20.000},{L3=236.300},{L4=213.300},{L5=8.000},{L6=17.000},{L7=16.000},{L8=7.400},{L9=11.600},{L10=0.000},{B1=44.000},{H1=44.000},{H2=29.000},{H3=51.000},{H4=51.000},{D1=35.400},{D2=13.000},{VERS=2.000},{SIZE=2.000},{TYP=EC303},{KOMP1=EC303},{X=M 35 x 1},{PLANETEN1='','3GE27','3GE67'},{MESSWERT1='','3MC017','3MC035','3MC060','3DMC017','3DMC060','3A','3VMC017','3VMC035','3VMC060'},{KON12='','3MC017','3MC035','3MC060','3DMC017','3DMC060','3VMC017','3VMC035','3VMC060'},{WS=ohne Winkelstecker},{KOMP2=},{KOMP3=},{KOMP4=},{KOMP5=},{KOMP6=},{KOMP7=},{KOMP8=},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
KOMP1
EC Motor
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
L10
Länge L10
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
H1
Höhe H1
[mm]
H2
Höhe H2
[mm]
H3
Höhe H3
[mm]
H4
Höhe H4
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
X
Gewinde
ⁿ/ₐ
REXROTH SCHRAUBSPINDEL (E...
0608701016
EC302
376.000
243.300
210.800
187.800
5.400
16.000
16.000
2.400
12.400
142.500
34.000
45.000
28.200
45.200
43.500
28.200
13.000
M 28 x 1
REXROTH SCHRAUBSPINDEL (E...
0608701017
EC303
401.000
259.800
236.300
213.300
8.000
17.000
16.000
7.400
11.600
0.000
44.000
44.000
29.000
51.000
51.000
35.400
13.000
M 35 x 1
REXROTH SCHRAUBSPINDEL (E...
0608701018
EC304
434.000
292.800
269.300
246.300
12.000
23.500
16.000
7.900
15.300
0.000
58.000
41.000
32.500
61.500
61.500
45.400
13.000
M 45 x 1
REXROTH SCHRAUBSPINDEL (E...
0608701019
EC305
502.000
360.500
337.000
314.000
14.600
51.600
16.000
0.000
19.500
0.000
76.000
32.000
41.000
79.000
79.000
58.000
13.000
M 66 x 1,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청